17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モストロオープンレッグチェスト

通常単価(税別)
14,32613,165
税込単価
15,75914,482
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フルオープンとオンリーカバーの2WAYオープンタイプです。・衣類が2列でぴったり入る幅55c...

詳細を確認
  • 種類
    収納ボックス
  • ふた
  • 間口 (mm)
    550
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    821
  • ホワイト
  • JANコード
    4528302301671
  • 引出し数
    3
  • 質量(g)
    8050
  • トラスココード
    250-3406
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)

型番:

MOSUTO-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MOSUTO-2の仕様・寸法情報

種類
収納ボックス
ふた
間口(mm)
550
奥行(mm)
400
高さ(mm)
821
ホワイト
JANコード
4528302301671
引出し数
3
質量(g)
8050
トラスココード
250-3406
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MOSUTO-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,32613,165
( 14,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルオープンとオンリーカバーの2WAYオープンタイプです。
・衣類が2列でぴったり入る幅55cmサイズです。
・フルオープン:引出しをスライドするだけでカバーが持ち上がります。
・オンリーカバー:カバーだけ開ければ、手前のものはそのまま取り出せます。
・1段同士もしくは3段タイプに積み重ね可能です。
【用途】
・様々な商品の収納に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モストロオープンレッグチェストの型番MOSUTO-2のページです。 型番MOSUTO-2に関する仕様情報を記載しております。
モストロオープンレッグチェストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モストロオープンレッグチェスト
スリムチェスト NSSシリーズ
フタ式収納ケース ロックス 80L
収納ケース NTボックス
CBボックス CX-5Fシリーズ
たっぷり収納ケース ワイド
メーカーアステージアイリスオーヤマ天馬アステージアイリスオーヤマ天馬
通常価格14,3264,9017,5574,447 -2,267 -6,963
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目〜1日目
種類収納ボックス引き出し式収納ケースバックル式コンテナバックル式コンテナ-引き出し式収納ケース
ふた--
間口(mm)550309440425415440
奥行(mm)400380660716290740
高さ(mm)821590398--300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト