17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光触媒除菌脱臭機 HotaluX AIR

通常単価(税別)
16,258
税込単価
17,884
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトでありながら光触媒技術を搭載したパーソナル空間の除菌脱臭機です。・浮遊菌・浮遊ウイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    空気清浄機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    17.8(50/60Hz)
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    145
  • 使用範囲目安
    6畳
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 幅(mm)
    166
  • 風量([[M3]]/min) 急速
    0.5
  • 風量([[M3]]/min) 静音
    0.25
  • 風量([[M3]]/min) 標準
    0.35
  • 質量(g)
    560.0
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    0.5円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    0.5円/h

ご注意

  • 浴室など、高温、多湿、水のかかる場所には置かないでください。
  • 全ての菌・ウイルスに効果があることを保証するものではありません。
  • 適用床面積は、約50分で臭気を気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境によります)
  • 定期的にお手入れが必要なパーツがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4904323789023
364-6692
1個
ホワイト
4904323789016
364-6691
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,258
( 17,884 )
1日目
16,258
( 17,884 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでありながら光触媒技術を搭載したパーソナル空間の除菌脱臭機です。
・浮遊菌・浮遊ウイルスを除去、気になるにおい成分を強力分解します。
・持ち運びに便利なコンパクトタイプです。
【用途】
・浮遊菌・浮遊ウイルスの除去に。

ご注意

  • 浴室など、高温、多湿、水のかかる場所には置かないでください。
  • 全ての菌・ウイルスに効果があることを保証するものではありません。
  • 適用床面積は、約50分で臭気を気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安です。(使用環境によります)
  • 定期的にお手入れが必要なパーツがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光触媒除菌脱臭機 HotaluX AIRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光触媒除菌脱臭機 HotaluX AIR
コンプレッサー式除湿機 湿度制御付
可搬式除湿乾燥機 RFB500F1
空気清浄機(天井埋込型)
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト
パーソナル空間向け小型空気清浄機
メーカーNECナカトミオリオン機械オーデン岩崎電気ブラザーEP
通常価格16,25858,182225,033666,440115,11315,800
通常出荷日1日目5日目1日目10日目1日目1日目
商品タイプ空気清浄機除湿機除湿機空気清浄機空気清浄機空気清浄機
電源(V)100100100100100100
消費電力(W)17.8(50/60Hz)500/550(50/60Hz)620/730(50/60Hz)84~96/105~120(50/60Hz)43.1/36.3(50/60Hz)8
奥行(mm)80-----
高さ(mm)145-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト