ファクトリーサプライ用品技術窓口

6ローラーラミネーター

通常単価(税別)
46,382
税込単価
51,020
通常出荷日:1日目

【特長】・厚み感知センサーにより設定不要のフルオートラミネーターです。・詰まりを自動検知して逆転してく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラミネーター
  • 対応サイズ(ラミネーター)
    A3
  • JANコード
    4522966062985
  • トラスココード
    368-6271
  • 質量(g)
    4300
  • 材質1
    ABS樹脂
  • ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz)
    33.3
  • 消費電力(W)
    1400
  • ブラック
  • 最大ラミネート厚さ(mm)
    1.0
  • 奥行(mm)
    179(リアルトレー使用時363)
  • 高さ(mm)
    128
  • 電源コード長さ(m)
    1.3
  • 幅(mm)
    522
  • ラミネート速度(m/分)
    1.99
  • ウォームアップ時間(秒)
    60

型番:

L620A3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L620A3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネーター
対応サイズ(ラミネーター)
A3
JANコード
4522966062985
トラスココード
368-6271
質量(g)
4300
材質1
ABS樹脂
ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz)
33.3
消費電力(W)
1400
ブラック
最大ラミネート厚さ(mm)
1.0
奥行(mm)
179(リアルトレー使用時363)
高さ(mm)
128
電源コード長さ(m)
1.3
幅(mm)
522
ラミネート速度(m/分)
1.99
ウォームアップ時間(秒)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L620A3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,382
( 51,020 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み感知センサーにより設定不要のフルオートラミネーターです。
・詰まりを自動検知して逆転してくれるオートリバース設計です。
・ラミネーターローラー6本中ヒーターローラーを4本にすることで、ハイスピード化を実現しました。
【用途】
・用紙の保護
【材質】
・ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6ローラーラミネーターの型番L620A3のページです。 型番L620A3に関する仕様情報を記載しております。
6ローラーラミネーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6ローラーラミネーター
2ローラーラミネーター L216A3
ラミネーター専用キャリアシート
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)
メーカーアスカアスカアスカエスコヒサゴエスコ
通常価格46,38210,5631,09714,26521,24443,094
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目2日目
商品タイプラミネーターラミネーター-ラミネーターラミネーターラミネーター
対応サイズ(ラミネーター)A3A3-A3A3A3
JANコード452296606298545229660628934522966250016---
トラスココード368-6271368-6267577-4073---
質量(g)4300150015.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト