17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロードマーキング用プライマー RM-503

通常単価(税別)
14,708
税込単価
16,179
通常出荷日:1日目

【特長】・新タイプの路面標示材用プライマーです・路面を活性化させ、接着力を強くします・アスファルト路面...

詳細を確認
  • 商品用途
    プライマー
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 材質1
    合成ゴム系樹脂
  • 材質2
    トルエン
  • 商品タイプ詳細
    アスファルト専用
  • 容量(ml)
    4000
  • JANコード
    4953571062303
  • トラスココード
    353-9625
  • 質量(g)
    4060

ご注意

  • 水分を含み易い箇所や凸凹のある下地への設置は避け、下地を十分にならしてから施工してください。

型番:

RM-503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM-503の仕様・寸法情報

商品用途
プライマー
商品タイプ
塗料(缶)
材質1
合成ゴム系樹脂
材質2
トルエン
商品タイプ詳細
アスファルト専用
容量(ml)
4000
JANコード
4953571062303
トラスココード
353-9625
質量(g)
4060
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM-503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,708
( 16,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新タイプの路面標示材用プライマーです
・路面を活性化させ、接着力を強くします
・アスファルト路面専用のプライマーです
【用途】
・ロードマーキング(路面標示材)を施工する際の下地作業に
【材質】
・合成ゴム系樹脂
・トルエン

ご注意

  • 水分を含み易い箇所や凸凹のある下地への設置は避け、下地を十分にならしてから施工してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロードマーキング用プライマー RM-503の型番RM-503のページです。 型番RM-503に関する仕様情報を記載しております。
ロードマーキング用プライマー RM-503のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロードマーキング用プライマー RM-503
プラスチック用プライマー
木部用プライマー
ニュートン用キャップ
水性用丸缶
ニュートン用ソケット
メーカー新富士バーナーアサヒペンアサヒペンヨトリヤマアサヒペンヨトリヤマ
通常価格14,708964 -821 -304347991
通常出荷日1日目2日目〜1日目〜4日目1日目4日目
商品用途プライマーその他プライマーその他その他その他
商品タイプ塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)その他その他その他
材質1合成ゴム系樹脂-----
材質2トルエン-----
商品タイプ詳細アスファルト専用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト