ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ブラシレスハンマードリル(25.2V)

通常単価(税別)
132,688
税込単価
145,957
通常出荷日:1日目

【特長】・精密回転数制御により一番パワーの出る回転数で設計、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    25.2
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    920
  • 最大打撃数 (min-1)
    4700
  • JANコード
    4902870864064
  • トラスココード
    387-8797
  • 質量(g)
    4000.0
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~560
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強
    0~4700
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱
    0~2860
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中
    0~3770
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~920
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    0~740
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート
    26
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工
    30
  • 本体寸法(mm)
    335×225×90

ご注意

  • 先端工具は別売です。

型番:

PJR266AB2C2550A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PJR266AB2C2550Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
25.2
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)
920
最大打撃数(min-1)
4700
JANコード
4902870864064
トラスココード
387-8797
質量(g)
4000.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
0~560
打撃数(min[[の-1乗]])強
0~4700
打撃数(min[[の-1乗]])弱
0~2860
打撃数(min[[の-1乗]])中
0~3770
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~920
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
0~740
穴あけ能力(mm)コンクリート
26
穴あけ能力(mm)鉄工
13
穴あけ能力(mm)木工
30
本体寸法(mm)
335×225×90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PJR266AB2C2550A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,688
( 145,957 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密回転数制御により一番パワーの出る回転数で設計、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。
・軽量で片手の取り回しが快適です。
・マックス独自の低振動機構で負担を減らします。
・ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。
・現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。
【用途】
・アンカー穴あけ作業に。

ご注意

  • 先端工具は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ブラシレスハンマードリル(25.2V)の型番PJR266AB2C2550Aのページです。 型番PJR266AB2C2550Aに関する仕様情報を記載しております。
充電ブラシレスハンマードリル(25.2V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ブラシレスハンマードリル(25.2V)
ハンマードリル GBH2-28
20ミリ充電式ハンマドリルHR202D
充電ハンマードリル 28.8V
28ミリ充電式ハンマドリルHR282D
ハンマドリル DH28PCY2
メーカーマックス(文具)ボッシュマキタPanasonicマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格132,68843,64140,987 -92,392 -57,296 -35,455
通常出荷日1日目1日目3日目1日目〜3日目4日目
商品タイプ充電ハンマードリル電気ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル
電圧(V)25.2100V(50-60Hz)1828.8直流36単相100
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)9200~130011006809801100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト