17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

センサー付音声案内機(ACアダプタタイプ) SGSV10

通常単価(税別)
20,965
税込単価
23,062
通常出荷日:1日目

【特長】・人感センサーが人の接近を感知し、録音した音声を再生します。・最大90秒の音声を2種類録音でき...

詳細を確認

型番:

SGSV10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGSV10の仕様・寸法情報

商品タイプ
音声掲示板
材質(本体)
プラスチック・金属
取付仕様
ネジ(別売)ネジ径3~4mm
最大録音時間(秒)
約90
コード長さ(m)
1.8
奥行(mm)
77
高さ(mm)
155
電源
AC100V(50/60Hz)
幅(mm)
113
音声内容
2チャンネル再生可能
JANコード
4902870858728
質量(g)
400
トラスココード
251-9434
センサー感知距離
約2m
センサー角度
上下左右45度

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGSV10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,965
( 23,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人感センサーが人の接近を感知し、録音した音声を再生します。
・最大90秒の音声を2種類録音でき、スイッチ1つで切り替えられます。
・録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。
・置き型としても、壁掛け(背面に壁掛け穴あり)としても使用できます。
【用途】
・受付・ロビーでの手の消毒呼びかけアナウンスに。
・工場・事務所内の危険箇所での注意呼びかけアナウンスに。
・施設での案内、諸注意のアナウンスに。
【材質】
・プラスチック・金属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサー付音声案内機(ACアダプタタイプ) SGSV10の型番SGSV10のページです。 型番SGSV10に関する仕様情報を記載しております。
センサー付音声案内機(ACアダプタタイプ) SGSV10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサー付音声案内機(ACアダプタタイプ) SGSV10
センサー付音声案内機(電池式) SGSV20M
フリー掲示板 13タイプ
ホワイトボードシート(大判タイプ)
ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
吸着ホワイトボードシート暗線入(発泡吸着タイプ)
メーカーマックス(文具)マックス(文具)ユニットトラスコ中山ユニットトラスコ中山
通常価格20,96527,8007,575 -7,200 -974 -10,714 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ音声掲示板音声掲示板フリー掲示板黒板-掲示板(標準タイプ)
材質(本体)プラスチック・金属プラスチック・金属ターポリンPET系フィルム-ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)
取付仕様ネジ(別売)ネジ径3~4mmネジ(別売)ネジ径3~4mmマグネット/吊下げひも付マグネット-貼付タイプ
最大録音時間(秒)約90約90----
コード長さ(m)1.8-----

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト