17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

幅広ワークポジショニング用ベルト

通常単価(税別)
28,08239,168
税込単価
30,89043,085
通常出荷日:1日目

【特長】・補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。・背骨にぴったり...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 材質1
    ナイロン、ポリウレタン、スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

質量(g)

トラスココード

バックル

補助ベルト寸法(mm)幅×長さ

胴ベルト幅×長さ(mm)

備考

最小発注数量
4992456330182
標準
770.000
384-8258
スライド
150×740
45×1250
D環1個、O付角環1個
1個
4992456330243
標準
880.000
384-8255
スライド
150×740
45×1250
D環2個、V角環1個
1個
4992456330250
L
930.000
384-8254
スライド
150×840
45×1450
D環2個、V角環1個
1個
4992456330199
L
820.000
384-8261
スライド
150×840
45×1450
D環1個、O付角環1個
1個
4992456330205
標準
990.000
384-8252
調整機能付ワンタッチ
150×740
50×1250
D環1個、O付角環1個
1個
4992456330267
標準
1080.000
384-8257
調整機能付ワンタッチ
150×740
50×1250
D環2個、V角環1個
1個
4992456330274
L
1130.000
384-8259
調整機能付ワンタッチ
150×840
50×1450
D環2個、V角環1個
1個
4992456330212
L
1040.000
384-8251
調整機能付ワンタッチ
150×840
50×1450
D環1個、O付角環1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,082
( 30,890 )
1日目
30,300
( 33,330 )
1日目
32,517
( 35,769 )
1日目
31,038
( 34,142 )
1日目
34,733
( 38,206 )
1日目
36,951
( 40,646 )
1日目
39,168
( 43,085 )
1日目
37,689
( 41,458 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。
・背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。
・腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています
・内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
【用途】
・高所作業現場の姿勢制御に。
・工具の携帯に。
【材質】
・ナイロン、ポリウレタン、スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

幅広ワークポジショニング用ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
幅広ワークポジショニング用ベルト
ワークポジショニング用器具 ダークグリーン
フルハーネス安全帯 黒影用ベルト固定具
ベルトロック BL-6
フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)
フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)
メーカーマーベル藤井電工藤井電工遠藤工業トーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格28,082-21,7851,07141,0075,6668,502
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯ベルト関連用品墜落防止用ブロックランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)
ツインランヤード
胴ベルト
ダークグリーンブラック
材質1ナイロン、ポリウレタン、スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト