17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ドライバドリル(18V)

通常単価(税別)
17,79817,009
税込単価
19,57818,710
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コードレスで軽量・ハイパワーです・組み立て作業やDIYに最適です・動作スイッチを押すと正面の...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    25
  • 重量 (g)
    1300
  • 充電式
  • 充電時間(分)
    約60
  • ホワイト
  • 品名
    充電式インパクトドライバー
  • 本体寸法(mm)
    約幅200×奥行75×高さ226
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~1350
  • バッテリー容量(Ah)
    2000
  • JANコード
    4967576496162
  • トラスココード
    257-2696
  • セット内容・付属品
    充電式リチウムイオン二次電池、充電器、ビット10本

型番:

JCD25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JCD25の仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
25
重量(g)
1300
充電式
充電時間(分)
約60
ホワイト
品名
充電式インパクトドライバー
本体寸法(mm)
約幅200×奥行75×高さ226
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~1350
バッテリー容量(Ah)
2000
JANコード
4967576496162
トラスココード
257-2696
セット内容・付属品
充電式リチウムイオン二次電池、充電器、ビット10本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JCD25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,79817,009
( 18,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスで軽量・ハイパワーです
・組み立て作業やDIYに最適です
・動作スイッチを押すと正面のライトが点灯し、暗闇などの作業に便利です
【用途】
・穴あけ、締め付けなどの作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ドライバドリル(18V)の型番JCD25のページです。 型番JCD25に関する仕様情報を記載しております。
充電式ドライバドリル(18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ドライバドリル(18V)
充電式ドライバドリル
18V コードレス振動ドライバドリル FDV18DA
18V 充電式ドライバードリル DF458D
18V コードレスドライバドリル FDS18DF
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12
メーカーアイリスオーヤマアズワンHiKOKI(旧日立工機)マキタHiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格17,79811,00027,02017,636 -20,681 -15,890
通常出荷日1日目12日目6日目在庫品1日目6日目〜1日目
電圧(V)183.618直流181818
最大トルク(N・m)25550845316
重量(g)13004801400(BSL1820M装着時)2200(バッテリ含む)1700(BSL1820M装着時)1230
充電式
充電時間(分)約60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト