17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート 45度長穴タイプ

通常単価(税別)
29,75237,235
税込単価
32,72740,959
通常出荷日:1日目

【特長】・PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
0.5
250-3047
4589708462984
150
1個
1
250-3049
4589708463004
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,752
( 32,727 )
1日目
37,235
( 40,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。
・酸・アルカリに耐薬性があります。
【用途】
・ろ過材、緩衝材として。
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート 45度長穴タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート 45度長穴タイプ
フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
ふっ素樹脂網
樹脂板材 アクリル板 透明
ふっ素樹脂PFAフィルム
メーカーフロンケミカルフロンケミカルアズワンフロンケミカルアズワンフロンケミカル
通常価格29,752-50,81815,4009,733 -13,1008,000 -
通常出荷日1日目1日目10日目在庫品1日目〜9日目1日目
商品タイプシートシートシートシート素材シート
材質【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】アクリル【樹脂】ふっ素樹脂
幅(mm)300100010003003001150
長さ(mm)50010001120100010001000
穴径(mm)1.5×20L3----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト