17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)

通常単価(税別)
16,91543,900
税込単価
18,60748,290
通常出荷日:1日目

【特長】・2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです・USB接続でパソ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大読取バーコート幅

(mm)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

質量

(g)

光源

ケーブル長

(m)

最小分解能

(mm)

防塵・防滴

JANコード

トラスココード

最小発注数量
220
175
73
102
約236
赤色LED、白色LED
約2
0.33
なし
4969887888827
346-1490
1個
350
170
70
100
黒/黄
235(ケーブル除く)
照明LED(白色)650±10nm、エイミング650±10nm
約1.8
0.1
IP67
4969887699119
346-1494
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,915
( 18,607 )
1日目
43,900
( 48,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです
・USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です
・読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です
・スマートフォンやタブレット、パソコンなどの液晶の表示されたコードを読み取ることが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
二次元バーコードリーダー(定置式)
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド
手元スイッチ
2次元バーコードリーダー/オプション
1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライELPA朝日電器アズワンアズワン
通常価格16,915-53,51413,0821,8883,895 -52,822
通常出荷日1日目2日目1日目5日目1日目10日目
区分本体-----
対応コードQR / Data Matrix / PDF417 / Maxi / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128-----
形状ハンディ-----
インターフェースUSB-----
スキャン方式その他-----
よく一緒に購入される商品

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト