17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二次元バーコードリーダー(定置式)

通常単価(税別)
64,00053,510
税込単価
70,40058,861
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・2次元・1次元のコードの読み取りが可能なバーコードリーダーです。・スタンドの角度の変更が可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ケーブル長 (m)
    ~2
  • 奥行(mm)
    88
  • 高さ(mm)
    156
  • ブラック
  • 幅(mm)
    82
  • JANコード
    4969887888506
  • 質量(g)
    246.000
  • トラスココード
    251-1114
  • 商品詳細
    二次元バーコードリーダー(定置式)

型番:

BCR-2DST3BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCR-2DST3BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ケーブル長(m)
~2
奥行(mm)
88
高さ(mm)
156
ブラック
幅(mm)
82
JANコード
4969887888506
質量(g)
246.000
トラスココード
251-1114
商品詳細
二次元バーコードリーダー(定置式)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BCR-2DST3BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,00053,510
( 58,861 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2次元・1次元のコードの読み取りが可能なバーコードリーダーです。
・スタンドの角度の変更が可能です。
・壁にかけて使用することもできます。
・セルフレジやコンビニのレジなどに設置してバーコードやQRコードをかざして読み込ませるのに適しています。
【用途】
・セルフレジやコンビニのレジなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二次元バーコードリーダー(定置式)の型番BCR-2DST3BKのページです。 型番BCR-2DST3BKに関する仕様情報を記載しております。
二次元バーコードリーダー(定置式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二次元バーコードリーダー(定置式)
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
SDカードケース(12枚収納)
手元スイッチ
有線ヘッドセット デュアルマイクノイズリダクション 両耳 ブラック
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライELPA朝日電器エレコム
通常価格64,00014,31916,915 -1,1671,88817,182
通常出荷日2日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプその他その他--ケーブルその他
ケーブル長(m)~2---5~2
奥行(mm)88282-14--
高さ(mm)156900~1440-98--
ブラックブラック-クリア--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト