ファクトリーサプライ用品技術窓口

高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド

通常単価(税別)
14,31913,081
税込単価
15,75114,389
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・見やすい高さに調節可能です。・7~13インチタブレットとiPadmini~iPadPro対応...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    282
  • 高さ(mm)
    900~1440
  • ブラック
  • 幅(mm)
    282
  • JANコード
    4969887194492
  • 質量(g)
    5500.0
  • トラスココード
    357-9435
  • 材質1
    本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 材質2
    ホルダー:ポリカーボネート(PC)
  • 商品詳細
    高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド

ご注意

  • 機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。対応サイズと機器サイズをご確認下さい。

型番:

MR-TABST12N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-TABST12Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
282
高さ(mm)
900~1440
ブラック
幅(mm)
282
JANコード
4969887194492
質量(g)
5500.0
トラスココード
357-9435
材質1
本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
材質2
ホルダー:ポリカーボネート(PC)
商品詳細
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-TABST12N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,31913,081
( 14,389 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすい高さに調節可能です。
・7~13インチタブレットとiPadmini~iPadPro対応です。
・iPadmini、iPad、iPadAir、iPadPro・タブレット用スタンドです。
・使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。
・iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。
・見やすい位置への角度調整ができます。
・iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)
・ホルダーは取り外しができます。
・台座は安定した重量があります。
・円盤の高さは60mmです。
【材質】
・本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
・ホルダー:ポリカーボネート(PC)

ご注意

  • 機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンドの型番MR-TABST12Nのページです。 型番MR-TABST12Nに関する仕様情報を記載しております。
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド
二次元バーコードリーダー(定置式)
SDカードケース(12枚収納)
加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)
大容量バッテリー搭載 BLE ビーコン
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格14,31964,0001,16716,97536,82116,915 -
通常出荷日1日目2日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプその他その他-その他その他-
奥行(mm)28288143972-
高さ(mm)900~14401569815.523-
ブラックブラッククリア---
幅(mm)282821053972-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト