17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事用充電式LED スポットワイドライト EZ37C6X

通常単価(税別)
26,223特別価格
税込単価
28,845特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スポット光1500lmです。・上下左右のヘッド首振りで、照射先を自在に狙えます。・肩掛けベル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    肩掛けタイプ
  • 電源
    充電池
  • 奥行(mm)
    136
  • 高さ(mm)
    289
  • 電源詳細
    電池パック(EZ9L48/EZ9L54)別売・充電器(EZ0L81)別売
  • 幅(mm)
    109
  • 明るさ(lm)
    2000
  • 対応電圧
    14.4V/18V/21.6V
  • 質量(g)
    880
  • 材質1
    PC+ABS
  • 光束
    スポット光:約1500lm/ワイド光:約500lm
  • 照度(lx)
    スポット光:20m先 約300、10m先 約1400、1m先 約70000/ワイド光:0.4m先 約1100
  • 照射角度(°)
    スポット光:上方90、下方20、左右各90
  • USB端子
    1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力
  • 付属品
    肩掛けベルト:EZ37C6F7001

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
250-9825
4549980474303
1個
250-9824
4549980474310
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,22323,548
( 25,903 )
1日目
26,22323,548
( 25,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポット光1500lmです。
・上下左右のヘッド首振りで、照射先を自在に狙えます。
・肩掛けベルトで移動中の照射や運搬がラクです。
・周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載しています。
・残量表示で電池切れの不安を解消しています。
【用途】
・スポット光+ワイド光:搬入時、手がふさがった状態での前方・足元の安全確保に。
・スポット光:対象物との距離に合わせて白トビしない最適な明るさの調光に。
・スポット光+ワイド光:照明設置前や電源のない現場での照明がわりに。
・ワイド光:電池の消耗を抑えつつ、手元での多様な作業に。
・手元・足元を照らす懐中電灯に。
・停電時でも空間全体のあかり確保に。
・非常時の電源としてモバイル機器の充電に。
【材質】
・PC+ABS

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事用充電式LED スポットワイドライト EZ37C6Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事用充電式LED スポットワイドライト EZ37C6X
充電式LEDライト C7
LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Signature
[充電式] フラッシュライト/LED
メーカーPanasonicFENIXLIGHTYAZAWALED LENSERLED LENSERエスコ
通常価格26,22315,7221,35319,28625,06713,900
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類肩掛けタイプストラップタイプハンディタイプストラップタイプストラップタイプストラップタイプ
電源充電池充電池乾電池単4充電池充電池充電池
奥行(mm)136-----
高さ(mm)289-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト