ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイスペックハイディスク スポット・吊下げ型

通常単価(税別)
157,218115,445
税込単価
172,940126,990
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・遠くまで明るく照らす、照射角スポットタイプです。・固有エネルギー消費効率170Lm/Wクラス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    吊下げ式
  • 全光束 (lm)
    49400
  • JANコード
    4937305058848
  • トラスココード
    249-8717
  • 光源色
    昼白色
  • 質量(g)
    6800
  • 材質1
    透明レンズカバー:PC(ポリカーボネイト)
  • 材質2
    電源カバー:ADC(アルミダイカスト)
  • 奥行(mm)
    350
  • 高さ(mm)
    280
  • 消費電力(W)
    289(100V)、287(200V)
  • 相当水銀灯(W形)
    1000
  • 幅(mm)
    370
  • 定格入力電圧(V)
    100/200
  • 配光角度
    50度
  • 動作環境温度(℃)
    -20~50
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質3
    取付アーム部:SUS(ステンレス)
  • 演色性
    Ra71

ご注意

  • コード先端切放しです。
  • プラグは付属しておりません。

型番:

L280B-P-HS-50K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L280B-P-HS-50Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
吊下げ式
全光束(lm)
49400
JANコード
4937305058848
トラスココード
249-8717
光源色
昼白色
質量(g)
6800
材質1
透明レンズカバー:PC(ポリカーボネイト)
材質2
電源カバー:ADC(アルミダイカスト)
奥行(mm)
350
高さ(mm)
280
消費電力(W)
289(100V)、287(200V)
相当水銀灯(W形)
1000
幅(mm)
370
定格入力電圧(V)
100/200
配光角度
50度
動作環境温度(℃)
-20~50
グリーン購入法適合品
適合
材質3
取付アーム部:SUS(ステンレス)
演色性
Ra71

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L280B-P-HS-50K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,218115,445
( 126,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠くまで明るく照らす、照射角スポットタイプです。
・固有エネルギー消費効率170Lm/WクラスのハイスペックLED照明です。
・水銀灯1000Wクラスの明るさです。
【用途】
・スポーツ施設・工場など大型施設の天井照明に。
【材質】
・透明レンズカバー:PC(ポリカーボネイト)
・電源カバー:ADC(アルミダイカスト)
・取付アーム部:SUS(ステンレス)

ご注意

  • コード先端切放しです。
  • プラグは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスペックハイディスク スポット・吊下げ型の型番L280B-P-HS-50Kのページです。 型番L280B-P-HS-50Kに関する仕様情報を記載しております。
ハイスペックハイディスク スポット・吊下げ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスペックハイディスク スポット・吊下げ型
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
LEDプラグインライト
LED作業灯(連結型)
AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業エスコエスコ
通常価格157,218163,71924,1769,77919,20027,376
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様吊下げ式高天井用照明器具その他吊下げ式その他
全光束(lm)4940049400721010018001030
JANコード493730505884849373050588794937305055267---
トラスココード249-8717249-8720162-3638407-8713--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト