17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクエアボックス 吊下げ型

通常単価(税別)
64,71697,987特別価格
税込単価
71,188107,786特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・100V固有エネルギー消費効率200Lm/W以上のハイスペックLED投光器です。【用途】・工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    吊下げ式
  • 光源色
    昼白色(5000K)
  • 定格入力電圧(V)
    100/200
  • 配光角度
    115度
  • 動作環境温度(℃)
    -25~40
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 演色性
    Ra73

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

相当水銀灯(W形)

幅(mm)

最小発注数量
17040
4937305059920
332-9503
2000
260
242
81(100V)、83(200V)
400
268
1個
27270
4937305059937
332-9509
2200
260
242
128(100V)、134(200V)
700
268
1個
36900
4937305059944
338-4354
2800
310
250
176(100V)、182(200V)
1000
318
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,02649,368
( 54,305 )
1日目
64,71649,125
( 54,038 )
4日目
97,98771,951
( 79,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100V固有エネルギー消費効率200Lm/W以上のハイスペックLED投光器です。
【用途】
・工場・倉庫・店舗の天井照明に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアボックス 吊下げ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアボックス 吊下げ型
ハイスペックハイディスク 乳白ワイド・吊下げ型
ハイスペックハイディスク ワイド・吊下げ型
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格64,716-80,258 -67,019 -163,71924,17643,290
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目5日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明-
仕様吊下げ式吊下げ式吊下げ式高天井用照明器具-
光源色昼白色(5000K)昼白色-昼白色(5000K)昼白色(5000K)昼白色
定格入力電圧(V)100/200100/200100/200---
配光角度115度110度110度50°100度110度

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト