17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイスペックハイディスク 乳白ワイド・投光器型

通常単価(税別)
97,500113,750特別価格
税込単価
107,250125,125特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・眩しさを軽減する乳白レンズカバーです。・固有エネルギー消費効率160Lm/Wクラス以上のハイ...

詳細を確認
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 詳細タイプ
    アーム式
  • 質量(g)
    5600
  • 奥行(mm)
    217
  • 高さ(mm)
    309
  • 幅(mm)
    286
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 配光角度
    120度
  • 配光角度(°)
    120

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
17800
102
4937305055137
162-2078
1個
25400
152
4937305055151
162-3604
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,50071,594
( 78,753 )
1日目
113,75083,526
( 91,879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・眩しさを軽減する乳白レンズカバーです。
・固有エネルギー消費効率160Lm/Wクラス以上のハイスペックLED投光器です。
・プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
・水銀灯400Wクラスの明るさです。
【用途】
・工事現場・建設現場・仮設照明・投光器に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスペックハイディスク 乳白ワイド・投光器型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスペックハイディスク 乳白ワイド・投光器型
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
充電式LED 着脱式ハンガーチャージライトLIFE
マルチウェイライト150W
充電式LED着脱式ハンガーチャージライト(マルチチェンジャー付)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格97,500-39,532 -67,211110,41950,76636,063
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
詳細タイプアーム式-----
質量(g)5600-30007900.024002800
奥行(mm)217356209312209-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト