ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛沫感染対策カーテン HKT2030-C

通常単価(税別)
13,64512,071
税込単価
15,01013,278
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・上部にハトメ付きで取付が簡単です。・透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。・防炎認定品...

詳細を確認
  • 種類
    カーテン
  • タイプ
    防炎
  • ハトメピッチ(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • 上部ハトメ数(個)
    11
  • 透明
  • 長さ(m)
    2
  • 幅(mm)
    3000
  • JANコード
    4945132052564
  • 質量(g)
    2270.000
  • トラスココード
    250-2150
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 火気の近くでは使用しないでください。

型番:

HKT2030-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HKT2030-Cの仕様・寸法情報

種類
カーテン
タイプ
防炎
ハトメピッチ(mm)
300
厚さ(mm)
0.3
上部ハトメ数(個)
11
透明
長さ(m)
2
幅(mm)
3000
JANコード
4945132052564
質量(g)
2270.000
トラスココード
250-2150
材質1
ポリ塩化ビニル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HKT2030-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,64512,071
( 13,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部にハトメ付きで取付が簡単です。
・透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。
・防炎認定品で防炎ラベル付きです。
【用途】
・飛沫感染対策用途として。
・受付、レジなどの対面時に。
・工場内、オフィスなどの間仕切り用として。
【材質】
・ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 火気の近くでは使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛沫感染対策カーテン HKT2030-Cの型番HKT2030-Cのページです。 型番HKT2030-Cに関する仕様情報を記載しております。
飛沫感染対策カーテン HKT2030-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飛沫感染対策カーテン HKT2030-C
飛沫感染対策すだれ HKTシリーズ
飛沫防止対策防炎透明フィルム
岡田 Cテンバー 4m
ガイドポール YG-40C-SA
不燃カーテン
メーカー旭産業旭産業INNOVEX岡田装飾金物山崎産業スワロン
通常価格13,64513,368 -21,099 -5,38518,388169,799
通常出荷日1日目4日目11日目4日目1日目1日目
種類カーテンカーテンカーテン関連部品ポールカーテン
タイプ防炎防炎----
ハトメピッチ(mm)300-----
厚さ(mm)0.30.3----
上部ハトメ数(個)11-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました