17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)

通常単価(税別)
429,688432,813特別価格
税込単価
472,657476,094特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    三相200
  • 出力(kW)
    0.75
  • 集じん容量(L)
    13
  • 吸込口径(mm)
    125
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    77/78
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    9/10
  • 材質1
    本体板金部:鉄板
  • 材質2
    フィルター:ポリエステル成形不織布(フッ素樹脂ラミネート)
  • 本体寸法(mm)奥行
    598
  • 本体寸法(mm)高さ
    1601
  • 本体寸法(mm)幅
    709
  • 静圧(kPa)(50/60Hz)
    1.42(50Hz)/2.06(60Hz)

ご注意

  • 火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。
  • また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

モーター

最小発注数量
250-3545
109000.0
標準モーター
1個
250-3544
111000.0
トップランナーモーター
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429,688409,492
( 450,441 )
18日目
432,813412,470
( 453,717 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。
・手動エアブローでの除じんにより粉塵を払い落とすことで最適な能力を発揮します。
・様々なヒューム捕集に対応が可能なテフロンラミネートの高性能フィルターを採用しています。
・RoHS指令適合製品です。
・吸込整流ボックスには金属製フィルターを搭載し、本体には溶接ヒューム専用円筒フィルター(テフロンラミネート)を搭載しています。
【用途】
・溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。
・溶接作業者周囲のヒューム濃度軽減に。
【材質】
・本体板金部:鉄板
・フィルター:ポリエステル成形不織布(テフロンラミネート)

ご注意

  • 火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。
  • また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)SET400
ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01
電動工具用集じん機 FRP80SB
ムラコシ 集じん機 0.75KW 200V
乾湿両用集じん機 RP150YB
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所コトヒラ工業HiKOKI(旧日立工機)ムラコシHiKOKI(旧日立工機)
通常価格429,688-365,625 -785,20427,848207,13344,680 -
通常出荷日18日目18日目8日目4日目16日目4日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)三相200-単相100100三相200100
出力(kW)0.750.40.751.140.751.14
集じん容量(L)13121813015
吸込口径(mm)125100----

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト