ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬式除湿乾燥機 RFB500F1

通常単価(税別)
225,033
税込単価
247,536
通常出荷日:1日目

さまざま分野で利用可能な可搬式除湿乾燥機です。【特長】・エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除湿機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    620/730(50/60Hz)
  • タンク容量(L)
    17
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 除湿能力(L/h)(50/60Hz)
    1.4/1.6
  • 質量(g)
    36000
  • トラスココード
    248-4026
  • JANコード
    4512870030057
  • 奥行(mm)
    407
  • 高さ(mm)
    859
  • 幅(mm)
    377

ご注意

  • 車上渡しとなります。荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応ください。

型番:

RFB500F1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RFB500F1の仕様・寸法情報

商品タイプ
除湿機
電源(V)
100
消費電力(W)
620/730(50/60Hz)
タンク容量(L)
17
電源コード長さ(m)
5
除湿能力(L/h)(50/60Hz)
1.4/1.6
質量(g)
36000
トラスココード
248-4026
JANコード
4512870030057
奥行(mm)
407
高さ(mm)
859
幅(mm)
377

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RFB500F1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,033
( 247,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

さまざま分野で利用可能な可搬式除湿乾燥機です。
【特長】
・エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上。
・オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用。
・汎用性の高い単相100V電源を採用。
・スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能。
【主な用途】
・夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿

ご注意

  • 車上渡しとなります。荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式除湿乾燥機 RFB500F1の型番RFB500F1のページです。 型番RFB500F1に関する仕様情報を記載しております。
可搬式除湿乾燥機 RFB500F1のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q排水をタンクに貯めず、外部に直接出す場合にはどうすればよいですか?
A
排水を直接外に出したい場合は、排水タンクを外し、タンク収納部内部のドレン部に直径19mmのホースを接続し、本体側面のホース引き出し口からホースを外に引き出してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬式除湿乾燥機 RFB500F1
可搬式脱臭機 MA-04C
コンプレッサー式除湿機 湿度制御付
空気清浄機(天井埋込型)
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクト
パーソナル空間向け小型空気清浄機
メーカーオリオン機械SHUMANナカトミオーデン岩崎電気ブラザーEP
通常価格225,033582,67558,182666,440115,11315,800
通常出荷日1日目19日目5日目10日目1日目1日目
商品タイプ除湿機空気清浄機除湿機空気清浄機空気清浄機空気清浄機
電源(V)100100100100100100
消費電力(W)620/730(50/60Hz)58/58(50/60Hz)500/550(50/60Hz)84~96/105~120(50/60Hz)43.1/36.3(50/60Hz)8
タンク容量(L)17-----
電源コード長さ(m)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト