ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ステープルタッカ(H-12ステープル)

通常単価(税別)
30,875
税込単価
33,963

【特長】・トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。【用途】・椅子のレ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    タッカ
  • 仕様
    エア
  • 高さ(mm)
    155
  • 全長(mm)
    225
  • 適合ステープル肩幅×長さ(mm)
    12×4~16
  • 幅(mm)
    45
  • ステープル装填数(本)
    125
  • JANコード
    4985680200543
  • 質量(g)
    900.000
  • トラスココード
    243-8986

型番:

ST38A-1216H
解除
    数量:

    ST38A-1216Hの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    タッカ
    仕様
    エア
    高さ(mm)
    155
    全長(mm)
    225
    適合ステープル肩幅×長さ(mm)
    12×4~16
    幅(mm)
    45
    ステープル装填数(本)
    125
    JANコード
    4985680200543
    質量(g)
    900.000
    トラスココード
    243-8986

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ST38A-1216H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,875
    ( 33,963 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
    【用途】
    ・椅子のレザーや布張りに。
    ・ベニヤ張りに。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステープルタッカ(H-12ステープル)の型番ST38A-1216Hのページです。 型番ST38A-1216Hに関する仕様情報を記載しております。
    ステープルタッカ(H-12ステープル)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステープルタッカ(H-12ステープル)
    ステープルタッカ(J04ステープル)
    ステープルタッカ(M07ステープル)
    高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)
    型枠用充電式フィニッシュネイラセット 2.5/5.0Ah
    充電式ピンタッカPT001G
    メーカー立川ピン製作所立川ピン製作所立川ピン製作所マックス(文具)マックス(文具)マキタ
    通常価格30,87527,00027,000136,70084,330 -43,890 -
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目3日目
    商品タイプタッカタッカタッカ釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)釘打機(ネイル用)
    仕様エアエアエアエア充電式充電式
    高さ(mm)155195195---
    全長(mm)225245245---
    適合ステープル肩幅×長さ(mm)12×4~164×10~257×10~25---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました