ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステープルタッカ(M07ステープル)

通常単価(税別)
27,000
税込単価
29,700
通常出荷日:2日目

【特長】・トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。【用途】・メタルラス、石膏ボード張り。・畳...

詳細を確認

型番:

ST38A-725M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST38A-725Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
タッカ
仕様
エア
ステープル種類
M07
高さ(mm)
195
全長(mm)
245
適合ステープル肩幅×長さ(mm)
7×10~25
幅(mm)
59
ステープル装填数(本)
100
JANコード
4985680200581
質量(g)
1200.0
トラスココード
249-8338
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ST38A-725M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,000
( 29,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
【用途】
・メタルラス、石膏ボード張り。
・畳向け

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステープルタッカ(M07ステープル)の型番ST38A-725Mのページです。 型番ST38A-725Mに関する仕様情報を記載しております。
ステープルタッカ(M07ステープル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステープルタッカ(M07ステープル)
ステープルタッカ(J04ステープル)
ステープルタッカ(H-12ステープル)
充電式タッカST002G
充電式タッカST113D
充電式フロアタッカST003GZ
メーカー立川ピン製作所立川ピン製作所立川ピン製作所マキタマキタマキタ
通常価格27,00027,00030,87549,660 -23,89070,686
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目3日目
商品タイプタッカタッカタッカ釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)
仕様エアエアエア充電式充電式充電式
ステープル種類M07J04-J10RT4MA
高さ(mm)195195155---
全長(mm)245245225---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト