17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスバッテリーバック掃除機(乾式切替選択吸引型) SP-1512-BT型

通常単価(税別)
262,359
税込単価
288,595
通常出荷日:18日目

【特長】・フルパワー60分間の運転時間を実現しています。・満充電は約3時間です。・カーボンブラシがなく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    粉じんタイプ
  • トラスココード
    271-4529
  • 質量(g)
    12000.0
  • タンク容量(L)
    14
  • 奥行(mm)
    305
  • 吸水量(L)
    7
  • 高さ(mm)
    595
  • 最大真空圧(kPa)
    12.5
  • 集じん容量(L)
    6
  • 騒音値(dB)
    75
  • 電源(V)
    リチウム電池(DC24)
  • 幅(mm)
    415
  • 最大風量([[M3]]/min)
    1.8

型番:

SP1512BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP1512BTの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
粉じんタイプ
トラスココード
271-4529
質量(g)
12000.0
タンク容量(L)
14
奥行(mm)
305
吸水量(L)
7
高さ(mm)
595
最大真空圧(kPa)
12.5
集じん容量(L)
6
騒音値(dB)
75
電源(V)
リチウム電池(DC24)
幅(mm)
415
最大風量([[M3]]/min)
1.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP1512BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262,359
( 288,595 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルパワー60分間の運転時間を実現しています。
・満充電は約3時間です。
・カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。
・ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。
・エレメントを外せば液体吸引可能です。
・大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。
・大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
【用途】
・階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスバッテリーバック掃除機(乾式切替選択吸引型) SP-1512-BT型の型番SP1512BTのページです。 型番SP1512BTに関する仕様情報を記載しております。
コードレスバッテリーバック掃除機(乾式切替選択吸引型) SP-1512-BT型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスバッテリーバック掃除機(乾式切替選択吸引型) SP-1512-BT型
コードレスバッテリーバック掃除機(乾湿両用同時吸引型) JX-2062-BT型
バキュームクリーナー Sp-1510
乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型
業務用 吸水型スタンダードタイプ
乾湿両用掃除機(業務用)
メーカー三立機器三立機器アズワン日動工業日立エスコ
通常価格262,359382,012122,33840,950165,63485,331
通常出荷日18日目18日目8日目1日目8日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類粉じんタイプ粉じんタイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプ
トラスココード271-4529271-4530----
質量(g)12000.022000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト