ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パーソナルガス昇降デスク ERD-GAP1LMN

通常単価(税別)
23,586
税込単価
25,945
通常出荷日:5日目

【特長】・座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。・ストロークは340mm、H765~1105...

詳細を確認
  • 落下の恐れがありますので機器を載せたままの移動はしないでください。
  • 耐荷重以上の機器や荷物は載せないでください。

型番:

ERD-GAP1LMN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ERD-GAP1LMNの仕様・寸法情報

種類
天板色
木目
質量(g)
10600
トラスココード
336-4673
材質1
天板:木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
材質2
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質3
支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
フレーム色
ブラック
奥行(mm)
435
間口(mm)
620
高さ(mm)
765~1105
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ERD-GAP1LMN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,586
( 25,945 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
・ストロークは340mm、H765~1105mmまで可動します。
・ガスシリンダー内蔵で、レバーを引くだけのガス圧昇降です。
・キャスター付きで移動も簡単に行えます。
・前2個はストッパー付きです。
・木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。
・プレゼン台やちょっとしたデスクワーク、アクティブ・ラーニングなどに最適です。
【用途】
・プレゼン用。
・個人用。
・オフィス用。
【材質】
・天板:木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
・フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)

ご注意

  • 落下の恐れがありますので機器を載せたままの移動はしないでください。
  • 耐荷重以上の機器や荷物は載せないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルガス昇降デスク ERD-GAP1LMNの型番ERD-GAP1LMNのページです。 型番ERD-GAP1LMNに関する仕様情報を記載しております。
パーソナルガス昇降デスク ERD-GAP1LMNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルガス昇降デスク ERD-GAP1LMN
セキュリティボックス
レーザー&ドットプリンタ台
SOHOラック
レーザープリンタースタンド
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格23,58634,57948,449101,19718,37520,278
通常出荷日5日目3日目4日目4日目4日目1日目
種類その他その他その他
天板色木目-----
質量(g)106009000.00025000.00037600.00013500.0003450
トラスココード336-4673203-4188203-2446203-2727203-1223201-9572
材質1天板:木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り--棚板・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)キャビネット・棚板/木製メラニン化粧板脚部・支柱・アーム部:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト