ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDハンディライト レッドレンザー P5R Work

通常単価(税別)
13,50411,235
税込単価
14,85412,359
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。・電池を取り出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ストラップタイプ
  • 特殊用途
    防水
  • 最大点灯時間(h)
    25
  • 電源
    充電池
  • JANコード
    4058205020633
  • トラスココード
    244-0849
  • 外径(mm)
    38
  • 光源色
    暖色
  • 照射距離(m)
    240
  • 全長(mm)
    132
  • 保護等級
    IP68
  • 明るさ(lm)
    480(ブースト)/320(パワー)/120(ミドル)/15(ロー)
  • 質量(g)
    124
  • 材質1
    アルミニウム
  • モード別点灯時間(h)
    1(パワー)、3(ミドル)、25(ロー)
  • 付属品
    専用充電池、専用充電器、ストラップ、インテリジェントクリップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、ポーチ
  • 充電時間
    約2時間

ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。

型番:

502185
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502185の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ストラップタイプ
特殊用途
防水
最大点灯時間(h)
25
電源
充電池
JANコード
4058205020633
トラスココード
244-0849
外径(mm)
38
光源色
暖色
照射距離(m)
240
全長(mm)
132
保護等級
IP68
明るさ(lm)
480(ブースト)/320(パワー)/120(ミドル)/15(ロー)
質量(g)
124
材質1
アルミニウム
モード別点灯時間(h)
1(パワー)、3(ミドル)、25(ロー)
付属品
専用充電池、専用充電器、ストラップ、インテリジェントクリップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、ポーチ
充電時間
約2時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
502185
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,50411,235
( 12,359 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイド、スポットの切り替え可能なアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。
・電池を取り出さずに充電できるマグネティックチャージシステムを搭載しています。
・衝撃や汚れから保護しグリップの向上と転がりを防止するゴム製カバー付きです。
・衝撃や汚れからレンズを保護するレンズシールド付きです。
・IP68の最高レベルの防塵防水性能です。
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • ブーストモードはスイッチ2度押しで作動します。バッテリー保護等の為約10秒ほどで元の照射モードに戻ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDハンディライト レッドレンザー P5R Workの型番502185のページです。 型番502185に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P5R Workのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P5R Work
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P2R Work
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P18R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P7R Work
充電式LEDライト レッドレンザー P6R Signature
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格13,5046,74048,21419,28625,06725,067
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ストラップタイプペンタイプストラップタイプストラップタイプストラップタイプストラップタイプ
特殊用途防水防滴防雨防水防水防水
最大点灯時間(h)25770約4560約60
電源充電池充電池充電池充電池充電池充電池
よく一緒に購入される商品

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト