ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

作業用チェア

通常単価(税別)
20,12917,153
税込単価
22,14218,868
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・足元には工具等を入れるトレーが付いてます・四角い座面で無駄のないシンプルな作業用椅子です【材...

詳細を確認

型番:

TTC-30B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TTC-30Bの仕様・寸法情報

種類
肘なし
トラスココード
256-4500
JANコード
4550414234622
質量(g)
6200.0
材質1
座部:ポリエチレン(PE)成型ブロー
材質2
脚部:スチール、ゴムキャスター
奥行(mm)
475
高さ(mm)
325
座高(mm)
300
座奥行(mm)
360
座幅(mm)
360
ブラック
幅(mm)
430
張地
ポリエチレン

型番リスト

表示件数
型番
TTC-30B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,12917,153
( 18,868 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足元には工具等を入れるトレーが付いてます
・四角い座面で無駄のないシンプルな作業用椅子です
【材質】
・座部:ポリエチレン(PE)成型ブロー
・脚部:スチール、ゴムキャスター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用チェアの型番TTC-30Bのページです。 型番TTC-30Bに関する仕様情報を記載しております。
作業用チェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用チェア
導電性作業チェア(背もたれ付き)
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK
疲労軽減クッション 丸型
作業用チェア φ315×H500-640 ブラック
作業用チェア ガス式 400×H410-520
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,12942,24330,2066,60015,31629,115
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
種類肘なし肘なし肘なしその他丸型・円型肘なし
トラスココード256-4500258-0820160-7599160-6695503-6062352-5929
JANコード455041423462245504142229884989999022964498999902239149899996200544989999823721
質量(g)6200.07700.015000420.00043007800
材質1座部:ポリエチレン(PE)成型ブロー座・背部:ポリウレタン背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地ポリエステル、ウレタンフォーム座部:ウレタン背部:ウレタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト