ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

導電性作業チェア(背もたれ付き)

通常単価(税別)
34,260
税込単価
37,686
通常出荷日:9日目

【特長】・優れた導電性を発揮する背もたれ付き作業椅子です・長時間の作業に適した作業椅子です【材質】・座...

詳細を確認

型番:

TAS-735
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAS-735の仕様・寸法情報

種類
肘なし
トラスココード
258-0820
JANコード
4550414222988
質量(g)
7700.0
材質1
座・背部:ポリウレタン
材質2
脚部:スチール(クロムメッキ)、導電キャスター(導電ゴム)
高さ(mm)
735~845
座高(mm)(mm)
410~520
座奥行(mm)
380
座幅(mm)
400
ブラック
背もたれ
あり
座上下昇降機能
ガス調節式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TAS-735
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,260
( 37,686 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた導電性を発揮する背もたれ付き作業椅子です
・長時間の作業に適した作業椅子です
【材質】
・座・背部:ポリウレタン
・脚部:スチール(クロムメッキ)、導電キャスター(導電ゴム)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性作業チェア(背もたれ付き)の型番TAS-735のページです。 型番TAS-735に関する仕様情報を記載しております。
導電性作業チェア(背もたれ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性作業チェア(背もたれ付き)
作業用チェア
疲労軽減クッション 丸型
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK
導電性作業チェア 制電タイプ
作業用チェア φ315×H500-640 ブラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格34,26017,1536,60025,19221,35613,737
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
種類肘なし肘なしその他肘なし丸型・円型丸型・円型
トラスココード258-0820256-4500160-6695160-7599116-4227503-6062
JANコード455041422298845504142346224989999022391498999902296449899999582014989999620054
質量(g)7700.06200.0420.0001500055004300
材質1座・背部:ポリウレタン座部:ポリエチレン(PE)成型ブローポリエステル、ウレタンフォーム背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地座部:ポリウレタン座部:ウレタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト