ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロータップ型ふるい振盪機

通常単価(税別)
1,061,592
税込単価
1,167,751
通常出荷日:18日目

【特長】・インバーター制御により振動速度を可変できます・すべての回転、稼働部にベアリングを採用し給油不...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振盪器
  • 回転数 (rpm)
    30~300
  • 電源 (V)
    単相100
  • JANコード
    4560478203243
  • トラスココード
    369-8174
  • 質量(g)
    160000.0
  • 材質1
    鉄製
  • 幅(mm)
    600
  • 消費電力(W)
    0.35
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    1060

ご注意

  • 設置の際は危険防止のためアンカーボルトで固定してください。

型番:

12-1001-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12-1001-37の仕様・寸法情報

商品タイプ
振盪器
回転数(rpm)
30~300
電源(V)
単相100
JANコード
4560478203243
トラスココード
369-8174
質量(g)
160000.0
材質1
鉄製
幅(mm)
600
消費電力(W)
0.35
奥行(mm)
460
高さ(mm)
1060
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
12-1001-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061,592
( 1,167,751 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーター制御により振動速度を可変できます
・すべての回転、稼働部にベアリングを採用し給油不要のメンテナンスフリーを実現しました
・ハンマー部のモーターを別駆動にしました
・各部の改良により機械音が静かになりました
・カウンターバランスを採用し、ふるいのセットアップをアシストします
・ふるい押さえの微調整で気密性をアップ出来ます
【材質】
・鉄製

ご注意

  • 設置の際は危険防止のためアンカーボルトで固定してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータップ型ふるい振盪機の型番12-1001-37のページです。 型番12-1001-37に関する仕様情報を記載しております。
ロータップ型ふるい振盪機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータップ型ふるい振盪機
実験・研究用大容量撹拌機 プラネタリミキサー WSM7L
Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD
Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N
Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)
Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)
メーカーテラオカWARING東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,061,592308,000148,30185,89224,98386,088
通常出荷日18日目4日目3日目3日目2日目2日目
商品タイプ振盪器撹拌機ホットスターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)30~300110~938(11段変速)約100~1500±50(負荷による)200~2000100~1500 80~1500
電源(V)単相100単相100100100100100
JANコード4560478203243-----
トラスココード369-8174-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト