17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

広角&明るいF1.8レンズ搭載スタンダードタイプドライブレコーダー(32・16GBSDカード付属)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

広角&明るいF1.8レンズ搭載スタンダードタイプドライブレコーダー(32・16GBSDカード付属)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DRV-350-B

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スタンダードタイプドライブレコーダーです
・高画質フルハイビジョン録画です

ご注意

  • 日本国内専用。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他光学機器
横(mm)
61
高さ(mm)
58
縦(mm)
34
モニターサイズ(インチ)
2.0
入力電圧(V)
DC12/24
GPS機能
付属SDカード(GB)
16
JANコード
4975514061518
トラスココード
261-9889
画素数
207万
質量(g)
66.000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト