ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポータブルナビゲーション ココデス オプション バックカメラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,989
税込単価
16,488

【特長】・ケンウッド製ナビ、PND用バックカメラです。・PNDと接続するときは...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他光学機器
  • 横(mm)
    23.9
  • 高さ(mm)
    23.4
  • 縦(mm)
    23.4
  • 適合機種
    ケンウッド社PND機種
  • 品名
    バックカメラ
  • 材質1
    本体:プラスチック、ケーブル:PVC
  • 入力電圧(V)
    14.4
  • GPS機能
    なし
  • JANコード
    4975514054374
  • トラスココード
    338-8226
  • 画素数
    約33万
  • 質量(g)
    21.000

ご注意

  • SDカードは付属しません。

型番:

CMOS-230
解除
    数量:

    CMOS-230の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他光学機器
    横(mm)
    23.9
    高さ(mm)
    23.4
    縦(mm)
    23.4
    適合機種
    ケンウッド社PND機種
    品名
    バックカメラ
    材質1
    本体:プラスチック、ケーブル:PVC
    入力電圧(V)
    14.4
    GPS機能
    なし
    JANコード
    4975514054374
    トラスココード
    338-8226
    画素数
    約33万
    質量(g)
    21.000
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CMOS-230
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,989
    ( 16,488 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケンウッド製ナビ、PND用バックカメラです。
    ・PNDと接続するときはCA-P150Rが別途必要です。
    【用途】
    ・車載用。
    【材質】
    ・本体:プラスチック ケーブル:PVC

    ご注意

    • SDカードは付属しません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポータブルナビゲーション ココデス オプション バックカメラの型番CMOS-230のページです。 型番CMOS-230に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブルナビゲーション ココデス オプション バックカメラのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブルナビゲーション ココデス オプション バックカメラ
    USBカメラ L-836
    ドキュメントカメラ
    デジタル顕微鏡 Dino-Lite オプション品(その他のオプション)
    L-851 フルHDカメラ
    デジタル顕微鏡 Dino-Lite オプション品(スタンドシリーズ)
    メーカーケンウッドホーザンケニスANMOホーザンANMO
    通常価格14,98940,95099,2771,463 -70,10414,630 -
    通常出荷日1日目2日目8日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
    商品タイプその他光学機器検査用光学用品その他光学機器アクセサリーその他光学機器アクセサリー
    横(mm)23.9-----
    高さ(mm)23.4-----
    縦(mm)23.4-----
    適合機種ケンウッド社PND機種-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました