17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ブラシレスインパクトドライバ18Vセット 黒/赤

通常単価(税別)
80,558特別価格
税込単価
88,614特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシレスDCモータ採用です。・強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です。・狭いスペースで活...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    約165
  • 質量 (g)
    1400
  • 充電時間
    約65分
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~3000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~900
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    0~2400
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3000
  • セット内容
    電池パック(JP-L91850A)×2個、充電器(JC-925A)、ビット((+)2×65)×1本、フック、キャリングケース

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4902870842932
195-0211
1個
4902870839611
195-0210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,55866,613
( 73,274 )
1日目
80,55866,613
( 73,274 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスDCモータ採用です。
・強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です。
・狭いスペースで活躍します。
・短ヘッド長109mmで使いやすいです。
【用途】
・各種ネジ締め作業。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ブラシレスインパクトドライバ18Vセット 黒/赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ブラシレスインパクトドライバ18Vセット 黒/赤
MAX 充電静音ドライバー(18V)
MAX 18V充電静音ドライバー本体のみ
DC18.0V/5.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-17
DC18.0V/3.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-13
EXENA 充電インパクト アタッチメントセット
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)エスコエスコPanasonic
通常価格80,55883,45845,56483,44177,51292,215 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目〜
電圧(V)18--DC18DC1818
最大トルク(N・m)約165約33約33170170155
質量(g)14001500900170014501800
充電時間約65分約65分約65分---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強0~30000~28000~2800---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト