ファクトリーサプライ用品技術窓口

低起泡性フロア洗浄剤 ユカクリーン 51277

通常単価(税別)
22,607
税込単価
24,868
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた洗浄力を発揮します・自動床面洗浄機使用時、汚水タンク内の泡立ちがほとんど起こらず作業効...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    床・壁用
  • ピンク
  • 容量(kg)
    18
  • 希釈倍率
    40~200(通常100)
  • JANコード
    4973512512773
  • 質量(g)
    19300.0
  • トラスココード
    260-7482
  • 材質1
    主成分:陰イオン界面活性剤

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039:BIB専用マキシコック)です

型番:

51277
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51277の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
床・壁用
ピンク
容量(kg)
18
希釈倍率
40~200(通常100)
JANコード
4973512512773
質量(g)
19300.0
トラスココード
260-7482
材質1
主成分:陰イオン界面活性剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
51277
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,607
( 24,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた洗浄力を発揮します
・自動床面洗浄機使用時、汚水タンク内の泡立ちがほとんど起こらず作業効率が改善されます
・水で40倍から200倍に薄めて使用(通常100倍)します
【用途】
・トイレ、浴室などの床面洗浄に
・床面洗浄に
【材質】
・主成分:陰イオン界面活性剤

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:72039:BIB専用マキシコック)です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低起泡性フロア洗浄剤 ユカクリーン 51277の型番51277のページです。 型番51277に関する仕様情報を記載しております。
低起泡性フロア洗浄剤 ユカクリーン 51277のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低起泡性フロア洗浄剤 ユカクリーン 51277
体育館用ケミカル コンドル ベリー・ザ・イエロー 4L
床用樹脂ワックス 光沢王プラスC 18L
光沢床用樹脂ワックス 軽技王プラスC
床用樹脂ワックス 耐久王プラスC 18L
床用樹脂ワックス オール 574536
メーカーサラヤ山崎産業ディバーシーディバーシーディバーシーリンレイ
通常価格22,6078,56614,49113,06114,90519,975
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤水性ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
ピンク-----
容量(kg)18-----
希釈倍率40~200(通常100)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト