17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用燃料電池式アルコール検知器 ST-2000-NAVY

通常単価(税別)
130,253円
税込単価
143,278円
通常出荷日:4日目

【特長】・信頼性の高い燃料電池式センサーを搭載しています。・本体に内蔵されたカメラがハーフミラーに映っ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    124
  • 高さ(mm)
    184
  • 使用温度(℃)
    5~35
  • 測定範囲(mg/L)
    0.050~1.000
  • 電源
    DC12V
  • 品名
    アルコール検知器(業務用)
  • 幅(mm)
    271
  • JANコード
    4996620974301
  • 質量(g)
    1300.0
  • トラスココード
    323-9213

型番:

ST-2000-NAVY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST-2000-NAVYの仕様・寸法情報

奥行(mm)
124
高さ(mm)
184
使用温度(℃)
5~35
測定範囲(mg/L)
0.050~1.000
電源
DC12V
品名
アルコール検知器(業務用)
幅(mm)
271
JANコード
4996620974301
質量(g)
1300.0
トラスココード
323-9213

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-2000-NAVY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,253円
( 143,278円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼性の高い燃料電池式センサーを搭載しています。
・本体に内蔵されたカメラがハーフミラーに映った測定者の顔を自動撮影します。
・測定後は顔写真付きの測定結果がプリントアウトされるため、本人確認に役立ちます。
・アルコール検知器の精度を決める心臓部に燃料電池式センサーを搭載しています。
・勤務状態にあわせて、本体の「出」「帰」ボタンを押してマウスピースに息を吹き込むだけで測定完了します。
・測定時には見やすいフルセグ液晶と音声ガイダンスでアルコフェイスがお客様をサポートします。
・毎日快適にご使用いただくために最良のデザインを研究し、無駄な装飾を一切省き、見た目だけでなくデザイン自体に機能を持たせました。
【用途】
・業務用呼気アルコール検知器として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用燃料電池式アルコール検知器 ST-2000-NAVYの型番ST-2000-NAVYのページです。 型番ST-2000-NAVYに関する仕様情報を記載しております。
業務用燃料電池式アルコール検知器 ST-2000-NAVYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用燃料電池式アルコール検知器 ST-2000-NAVY
燃料電池式アルコール検知器 AF-50
アルコールチェッカー 燃料電池センサー(圧力式) 個体識別機能付き ホワイト
アルコール検知器 アルプロ用オプション
アルコール検知器 アルブロ FC-1000
アルコール検知器 アルブロ FC-1200
メーカーサンコーテクノサンコーテクノエレコムタニタタニタタニタ
通常価格130,253円23,983円14,812円3,831円39,808円52,096円
通常出荷日4日目18日目1日目1日目〜19日目19日目
奥行(mm)124128----
高さ(mm)18424----
使用温度(℃)5~35-----
測定範囲(mg/L)0.050~1.0000.00~2.50----
電源DC12V単三アルカリ乾電池2本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました