17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25.2Vリチウムイオン電池パック(残量表示付き)

通常単価(税別)
40,00037,644
税込単価
44,00041,408
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・25.2Vリチウムイオン電池パックJP-L92550Aです・残量表示付き・適合充電器:J...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • JANコード
    4902870853839
  • トラスココード
    390-2506
  • 種類詳細
    電池パック
  • 電圧(V)
    25.2
  • 容量(Ah)
    5.0
  • 質量(g)
    900.0

型番:

JP-L92550A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JP-L92550Aの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
JANコード
4902870853839
トラスココード
390-2506
種類詳細
電池パック
電圧(V)
25.2
容量(Ah)
5.0
質量(g)
900.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JP-L92550A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,00037,644
( 41,408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・25.2Vリチウムイオン電池パックJP-L92550Aです
・残量表示付き
・適合充電器:JC-925A

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25.2Vリチウムイオン電池パック(残量表示付き)の型番JP-L92550Aのページです。 型番JP-L92550Aに関する仕様情報を記載しております。
25.2Vリチウムイオン電池パック(残量表示付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25.2Vリチウムイオン電池パック(残量表示付き)
14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ
電池パック 18V 5.0Ah
電池パック 18V 1.5Ah
DC20.0V/2.5Ah替バッテリー(リチウムイオン電池)EA813Y-1
リチウムイオン電池 BCL715
メーカーマックス(文具)PanasonicPanasonic京セラエスコHiKOKI(旧日立工機)
通常価格40,00013,83325,13113,00026,4386,146
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目在庫品1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
JANコード4902870853839-----
トラスココード390-2506-----
種類詳細電池パック-----
電圧(V)25.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト