ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

ウチダ ミーティングチェア“FM-345” 背肘ホワイト

通常単価(税別)
33,81032,643
税込単価
37,19135,907
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・小振りなリング肘と繊細な背メッシュが特徴のミーティングチェアです。・座の芯材には体重を面で支...

詳細を確認

型番:

6-113-1001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-113-1001の仕様・寸法情報

トラスココード
149-4406
座奥行(mm)
440
座幅(mm)
435
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
6100.0
材質1
背部・座部:PP樹脂成型品
材質2
フレーム・脚/スチール丸パイプ(Φ22.2mm)、紛体塗装(シルバーメタリック、ブラック)/ナイロン双輪キャスター(Φ50mm)
高さ(mm)
780
ダークグレイ・シルバー脚
張地
布張り
積み重ね
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6-113-1001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,81032,643
( 35,907 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小振りなリング肘と繊細な背メッシュが特徴のミーティングチェアです。
・座の芯材には体重を面で支える布製のバネ素材を採用し、クッション性に優れた快適な座り心地と通気性を備えています。
【用途】
・会議室、ホール、ミーティングなどに。
【材質】
・背部・座部:PP樹脂成型品
・フレーム・脚/スチール丸パイプ(Φ22.2mm)、紛体塗装(シルバーメタリック、ブラック)/ナイロン双輪キャスター(Φ50mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウチダ ミーティングチェア“FM-345” 背肘ホワイトの型番6-113-1001のページです。 型番6-113-1001に関する仕様情報を記載しております。
ウチダ ミーティングチェア“FM-345” 背肘ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウチダ ミーティングチェア“FM-345” 背肘ホワイト
ミーティングチェア FM-345
ミーティングチェア
ミーティングチェア 背座分離タイプ
ミーティングチェア キャスター脚肘付
ミーティングチェア ライタス4 背・座樹脂塗装タイプ
メーカー内田洋行内田洋行トラスコ中山トラスコ中山藤沢工業アイリスチトセ
通常価格33,81042,0019,319 -51,57237,30912,607
通常出荷日18日目1日目〜1日目〜60日目11日目9日目
トラスココード149-4406-----
座奥行(mm)440440----
座幅(mm)435435----
グリーン購入法適合品適合適合----
質量(g)6100.06100.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト