17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

コードレスシヤーレンチ(トルシアボルト用・36V)

通常単価(税別)
268,056342,516
税込単価
294,862376,768
通常出荷日:1日目

【特長】・製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

無負荷回転数

(min-1)

適用ボルトサイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
25
トルシア形高力ボルトM16
4953488440782
243-3756
4600.0
1個
22
トルシア形超高力ボルトM16、トルシア形高力ボルトM16・M20
4953488440799
243-3757
5100.0
1個
17
トルシア形超高力ボルトM16・M20、トルシア形高力ボルトM16・M20・M22
4953488440805
243-3758
5500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268,056
( 294,862 )
1日目
297,840
( 327,624 )
1日目
342,516
( 376,768 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
・コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
・電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
【用途】
・トルシア形高力ボルト締付用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスシヤーレンチ(トルシアボルト用・36V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスシヤーレンチ(トルシアボルト用・36V)
コードレスラチェットレンチ/コードレスロングラチェットレンチ
ナットランナー(M22Uリブランナー)
18V・高力ボルト用ハイパワータイプ 電池パック
18V充電コードレスインパクトレンチ
充電式インパクトレンチ(18V)
メーカーTONETONETONEボッシュベッセル空研
通常価格268,056-55,814 -547,24112,542101,823105,494
通常出荷日1日目5日目5日目1日目1日目4日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチインパクトレンチ関連部品充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
電圧(V)36マルチボルトタイプ蓄電池14.4単相200181818
付属品内容バッテリー(36V・4.0Ah)、充電器、インナーソケット、アウターソケット、(-)ドライバー、メタルケース取扱説明書、リチウムイオンバッテリ(2.0Ah)、充電器、充電器用電源コードレバーソケット、外付けトルクコントローラー、(-)ドライバー、コネクター、取扱説明書、メタルケース---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト