17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電振動ドリルドライバー(10.8V)

通常単価(税別)
11,447
税込単価
12,592
通常出荷日:1日目

【特長】・1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。・本体にLEDライトが...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 最大トルク (N・m)
    26
  • 重量 (g)
    900
  • 充電式
  • トラスココード
    203-5924
  • JANコード
    4536178811323
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~400
  • バッテリー容量(Ah)
    1.5
  • 充電時間(分)
    70
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~22500
  • 付属品
    電池パック(BDB108-JP)、充電器(N747321)、ソフトバッグ、ビット

型番:

BDH12-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BDH12-JPの仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
26
重量(g)
900
充電式
トラスココード
203-5924
JANコード
4536178811323
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~400
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
70
打撃数(min[[の-1乗]])
0~22500
付属品
電池パック(BDB108-JP)、充電器(N747321)、ソフトバッグ、ビット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDH12-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,447
( 12,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。
・本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
【用途】
・穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電振動ドリルドライバー(10.8V)の型番BDH12-JPのページです。 型番BDH12-JPに関する仕様情報を記載しております。
充電振動ドリルドライバー(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電振動ドリルドライバー(10.8V)
3.6Vリチウムコンパクトドライバー
LEDツイストドライバー
充電ドリルドライバー(10.8V)
バッテリー振動ドライバードリル 10.8V
コードレス振動ドライバードリル GSB10.8V-35
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERボッシュボッシュ
通常価格11,4475,7875,38511,08813,28942,302
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電圧(V)10.83.63.610.810.810.8
最大トルク(N・m)265.54.22630(ドリルポジション)35
重量(g)900325380-10001000
充電式
トラスココード203-5924777-1576777-1606204-7925--

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト