17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

床用樹脂ワックス 耐久王プラスC 18L

通常単価(税別)
17,73414,905
税込単価
19,50716,396
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレタン樹脂を新配合することにより、さらに摩耗を抑え、ヒールマークが付きにくくなりました。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂ワックス
  • 用途
    床・壁用
  • JANコード
    4536735220735
  • トラスココード
    353-0706
  • 質量(g)
    19500.0
  • 材質1
    合成樹脂、水
  • 容量(L)
    18
  • 乳白

型番:

6043212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6043212の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
JANコード
4536735220735
トラスココード
353-0706
質量(g)
19500.0
材質1
合成樹脂、水
容量(L)
18
乳白

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6043212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,73414,905
( 16,396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン樹脂を新配合することにより、さらに摩耗を抑え、ヒールマークが付きにくくなりました。
・油汚れが付きにくく取れやすいので、ヒールマーク除去や飲食店舗での清掃作業を軽減できます。
【用途】
・化学床全般(リノリウムは除く)に用いる床材保護と美観向上。
【材質】
・合成樹脂、水

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床用樹脂ワックス 耐久王プラスC 18Lの型番6043212のページです。 型番6043212に関する仕様情報を記載しております。
床用樹脂ワックス 耐久王プラスC 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床用樹脂ワックス 耐久王プラスC 18L
床用樹脂ワックス 光沢王プラスC 18L
光沢床用樹脂ワックス 軽技王プラスC
床用樹脂ワックス オール 574536
体育館用ケミカル コンドル ベリー・ザ・イエロー 4L
低起泡性フロア洗浄剤 ユカクリーン 51277
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーリンレイ山崎産業サラヤ
通常価格17,73417,73416,12819,9759,80023,810
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス水性ワックス洗剤
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
JANコード453673522073545367352207114536735220704---
トラスココード353-0706353-0707353-0705---
質量(g)19500.019700.019600.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト