ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓・ディスペンサーセット【500個入り】

通常単価(税別)
21,17218,040
税込単価
23,28919,844
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。・付属のビスで壁に取り付けて使用することができます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    耳せん
  • 形状
    フォームタイプ
  • NRR値 (dB)
    31
  • 規格
    ANSI
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • 仕様
    ディスペンサー付き
  • JANコード
    4550414342587
  • トラスココード
    391-6730
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    ディスペンサー:ABS樹脂
  • 材質2
    耳栓:ポリウレタン(PUR)
  • 高さ(mm)
    480(ディスペンサー)
  • 幅(mm)
    150(ディスペンサー)
  • 奥行(mm)
    175(ディスペンサー)

型番:

TEID-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

TEID-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フォームタイプ
NRR値(dB)
31
規格
ANSI
サイズ
フリー
コード
仕様
ディスペンサー付き
JANコード
4550414342587
トラスココード
391-6730
質量(g)
1200.0
材質1
ディスペンサー:ABS樹脂
材質2
耳栓:ポリウレタン(PUR)
高さ(mm)
480(ディスペンサー)
幅(mm)
150(ディスペンサー)
奥行(mm)
175(ディスペンサー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TEID-500
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,17218,040
( 19,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルを回すだけで耳栓を取り出せ便利です。
・付属のビスで壁に取り付けて使用することができます。
・耳栓の個包装のごみ削減になり環境負荷低減になります。
【用途】
・騒音作業現場に。
【材質】
・ディスペンサー:ABS樹脂
・耳栓:ポリウレタン(PUR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓・ディスペンサーセットの型番TEID-500のページです。 型番TEID-500に関する仕様情報を記載しております。
耳栓・ディスペンサーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓・ディスペンサーセット
耳栓"1100/1110"
耳栓 フォームタイプ TEIシリーズ
使い捨て耳栓 TEI-10B
再使用可能耳栓 カモロケッツ
再使用可能耳栓 グライド(コード付)
メーカートラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山モルデックスモルデックス
通常価格21,17282 -71 -19,751404 -554
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
形状フォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプ
NRR値(dB)312932312727
規格ANSIJISANSIANSIJISJIS
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト