17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て耳栓 TEI-10B【500個入り】

通常単価(税別)
16,830
税込単価
18,513
通常出荷日:1日目

【特長】・500組入りのお買い得パックです。・高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかで...

詳細を確認

型番:

TEI-10B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

TEI-10Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フォームタイプ
NRR値(dB)
31
規格
ANSI
サイズ
フリー
コード
JANコード
4550414342594
トラスココード
391-6732
質量(g)
600.000
材質1
ポリウレタン(PUR)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TEI-10B
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,830
( 18,513 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500組入りのお買い得パックです。
・高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
・低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
・装着確認がしやすい蛍光色です。
【用途】
・騒音作業現場に。
【材質】
・ポリウレタン(PUR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て耳栓 TEI-10Bの型番TEI-10Bのページです。 型番TEI-10Bに関する仕様情報を記載しております。
使い捨て耳栓 TEI-10Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て耳栓 TEI-10B
耳栓 フォームタイプ TEIシリーズ
耳栓・ディスペンサーセット
耳栓"1100/1110"
再使用可能耳栓 カモロケッツ
再使用可能耳栓 グライド(コード付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパンモルデックスモルデックス
通常価格16,83071 -18,04273 -404 -554
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
形状フォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプ
NRR値(dB)313231292727
規格ANSIANSIANSIJISJISJIS
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト