17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長期保存用WETタオル 7年【200個入り】

通常単価(税別)
18,023
税込単価
19,825
通常出荷日:1日目

【特長】・スティック単包タイプで災害備蓄用に最適です。・コットン生まれの不織布で焼却処理が可能です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タオル雑巾
  • サイズ (mm)
    580×235
  • JANコード
    4970512545220
  • 質量(g)
    7000.0
  • トラスココード
    253-9343
  • 材質1
    キュプラ100%(旭化成ベンリーゼ(R)使用)

型番:

112175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

112175の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
580×235
JANコード
4970512545220
質量(g)
7000.0
トラスココード
253-9343
材質1
キュプラ100%(旭化成ベンリーゼ(R)使用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
112175
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,023
( 19,825 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スティック単包タイプで災害備蓄用に最適です。
・コットン生まれの不織布で焼却処理が可能です。
・摩擦が少ないので肌にやさしく、大判シートなので体拭きに最適です。
【用途】
・災害備蓄用。
【材質】
・キュプラ100%(旭化成ベンリーゼ[[R下]]使用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長期保存用WETタオル 7年の型番112175のページです。 型番112175に関する仕様情報を記載しております。
長期保存用WETタオル 7年のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長期保存用WETタオル 7年
ハンドタオル用ディスペンサー
白タオル
ハンドタオル(ハードタイプ200)
ペーパータオル 無漂白ダブル大判
コンフォートサービスペーパータオル
メーカー小津産業アズワンニシオアズワンアズワンアズワン
通常価格18,0235,966527 -10,2607,2507,677
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾
サイズ(mm)580×235244×134×298340(縦)×860(横)210×225230×248220×230
JANコード4970512545220-----
質量(g)7000.0-----
トラスココード253-9343-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト