17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シュレッダー(A3対応)

通常単価(税別)
201,069219,021
税込単価
221,176240,923
通常出荷日:4日目

【特長】・ホッチキス10/11号の針がついたまま細断できます。・連続使用時間60分の高耐久タイプです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シュレッダー
  • ダストボックス容量(L)
    90
  • メディア細断
    ×
  • 奥行(mm)
    385
  • 高さ(mm)
    935
  • ホワイトグレー
  • 適合サイズ
    A3
  • 電源(V)
    AC100
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 幅(mm)
    520
  • 定格使用時間(分)
    60
  • 投入口幅(mm)
    310
  • 材質1
    スチール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

細断最大枚数(枚)(50/60Hz)

消費電力(W)

カットサイズ(mm)

細断速度

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
29/27
760
4×30
3.0m/min
4522966022545
52000.0
138-6843
1個
20/19
750
2×15
3.2m/min
4522966022552
53000.0
138-6846
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201,069
( 221,176 )
4日目
219,021
( 240,923 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホッチキス10/11号の針がついたまま細断できます。
・連続使用時間60分の高耐久タイプです。
・金属ボディで頑丈です。
・満杯センサー、満杯センサーキャンセルスイッチ搭載です。
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュレッダー(A3対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダー(A3対応)
マイクロカットシュレッダー(A3対応)
マルチカットシュレッダー
シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ
マイクロカットシュレッダー DM対応
マイクロカットシュレッダー マイクロカット
メーカーアスカアスカアスカアスカアスカアスカ
通常価格201,069-85,996149,36571,97675,56320,556
通常出荷日4日目1日目8日目4日目7日目1日目
商品タイプシュレッダーシュレッダーシュレッダー---
ダストボックス容量(L)903455.732L33L15L
メディア細断×××CD/DVD/カード
奥行(mm)385328338312295375
高さ(mm)935697845652649415
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト