ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロカットシュレッダー(A3対応)

通常単価(税別)
93,43885,990
税込単価
102,78294,589
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・A3対応のマイクロカットシュレッダーです。・コンパクト設計です。・オートクリーニング機能付き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シュレッダー
  • ダストボックス容量(L)
    34
  • メディア細断
    ×
  • 奥行(mm)
    328
  • 高さ(mm)
    697
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
    12
  • 消費電力(W)
    410/480(50/60Hz)
  • ホワイト
  • 適合サイズ
    A3
  • 電源(V)
    AC100
  • 電源コード長さ(m)
    1.6
  • 幅(mm)
    450
  • カットサイズ(mm)
    2×15
  • 細断速度
    2.8/3.2m/min(50/60Hz)
  • 定格使用時間(分)
    30
  • 投入口幅(mm)
    311
  • JANコード
    4522966022828
  • 質量(g)
    24000.0
  • トラスココード
    368-6274
  • 材質1
    ABS樹脂
  • グリーン購入法適合品
    適合

型番:

S92M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S92Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
シュレッダー
ダストボックス容量(L)
34
メディア細断
×
奥行(mm)
328
高さ(mm)
697
細断最大枚数(枚)(50/60Hz)
12
消費電力(W)
410/480(50/60Hz)
ホワイト
適合サイズ
A3
電源(V)
AC100
電源コード長さ(m)
1.6
幅(mm)
450
カットサイズ(mm)
2×15
細断速度
2.8/3.2m/min(50/60Hz)
定格使用時間(分)
30
投入口幅(mm)
311
JANコード
4522966022828
質量(g)
24000.0
トラスココード
368-6274
材質1
ABS樹脂
グリーン購入法適合品
適合
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S92M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,43885,990
( 94,589 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A3対応のマイクロカットシュレッダーです。
・コンパクト設計です。
・オートクリーニング機能付きです。
【用途】
・メディア類・IDカード・クレジットカードなど細断用。
【材質】
・ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカットシュレッダー(A3対応)の型番S92Mのページです。 型番S92Mに関する仕様情報を記載しております。
マイクロカットシュレッダー(A3対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロカットシュレッダー(A3対応)
シュレッダー(A3対応)
マルチカットシュレッダー
マイクロカットシュレッダー DM対応
シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ
マイクロカットシュレッダー マイクロカット
メーカーアスカアスカアスカアスカアスカアスカ
通常価格93,438227,500 -169,00075,56378,00020,556
通常出荷日1日目4日目8日目7日目4日目1日目
商品タイプシュレッダーシュレッダーシュレッダー---
ダストボックス容量(L)349055.733L32L15L
メディア細断×××CD/DVD/カード
奥行(mm)328385338295312375
高さ(mm)697935845649652415

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト