ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5

  • スプレーガン種類
    スプレーガン本体
  • 供給方式
    圧送式/吸上式
  • ノズル口径【区分】 (mm)
    ~2
  • 空気使用量【区分】 (ℓ/min)
    ~300
  • 接続種類(空気)
    G1/4
  • 接続種類
    G1/4
  • ノズル口径詳細 (mm)
    1.5
  • 空気使用量詳細 (ℓ/min)
    255
  • 質量(g)
    315.000
  • トラスココード
    356-5072
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    接液部、キャップ:ステンレス(SUS303)
  • JANコード
    4538995129704

型番:

FOG1-H15S
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    FOG1-H15Sの仕様・寸法情報

    スプレーガン種類
    [スプレーガン本体] スプレーガン本体
    供給方式
    圧送式/吸上式
    ノズル口径【区分】(mm)
    ~2
    空気使用量【区分】(ℓ/min)
    ~300
    接続種類(空気)
    G1/4
    接続種類
    G1/4
    ノズル口径詳細(mm)
    1.5
    空気使用量詳細(ℓ/min)
    255
    質量(g)
    315.000
    トラスココード
    356-5072
    材質1
    本体:アルミダイカスト
    材質2
    接液部、キャップ:ステンレス(SUS303)
    JANコード
    4538995129704
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FOG1-H15S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,000
    ( 45,100 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。
    ・食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスを推薦されるお客様にも安心してご使用頂けます。
    【用途】
    ・離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に。
    ・製パン・製菓・米飯用食油塗布に。
    ・高粘度食液にも対応可能(ご相談ください)。
    【材質】
    ・本体:アルミダイカスト
    ・接液部、キャップ:ステンレス(SUS303)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5の型番FOG1-H15Sのページです。 型番FOG1-H15Sに関する仕様情報を記載しております。
    食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5
    二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496B
    ピースガン・超小形スプレーガンMP
    超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50
    建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA
    建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ
    メーカーアネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所アネスト岩田明治機械製作所明治機械製作所
    通常価格41,000279,10013,837 -18,731 -19,81430,027
    通常出荷日1日目3日目6日目在庫品1日目〜6日目6日目
    スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
    供給方式圧送式/吸上式圧送重力式重力重力式加圧式
    ノズル口径【区分】(mm)~2~31以下1以下~7~3
    空気使用量【区分】(ℓ/min)~300~40010以下~50~300~300
    接続種類(空気)G1/4G1/41/8口径G1/4G1/4G1/4

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました