17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトフラット形エアノズル TAIFUJetシリーズ

通常単価(税別)
13,719
税込単価
15,091
通常出荷日:1日目

【特長】・噴射幅42mmのエアノズルです。・全長35mmのコンパクト設計です。・周囲の空気を巻き込み増...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 全長 (mm)
    35
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • エア取付口
    R1/4
  • ノズル取付口
    R1/4
  • ノズル幅(mm)
    42
  • ノズル形状
    コンパクトフラット形
  • 質量(g)
    38.000
  • 材質1
    ステンレス鋼(SUS316L)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ノズル口径(mm)

トラスココード

最小発注数量
0.8
207-1122
1個
1.0
207-1123
1個
1.2
207-1124
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,719
( 15,091 )
1日目
13,719
( 15,091 )
1日目
13,719
( 15,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・噴射幅42mmのエアノズルです。
・全長35mmのコンパクト設計です。
・周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
・熱と衝撃に強いステンレス製です。
【用途】
・液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。
【材質】
・ステンレス鋼(SUS316L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトフラット形エアノズル TAIFUJetシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトフラット形エアノズル TAIFUJetシリーズ
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ
ソフトエアブローガン(グリップカバー付)
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル
エアーチャックガン(Wタイヤ対応)
メーカーいけうち近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)カクダイ近畿製作所(エアダスターガン)EARTH MAN
通常価格13,71911,7167,0873,9013,4224,462
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプその他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)その他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)
全長(mm)35139110111--
最高使用圧力(MPa)111110.7
エア取付口R1/4-----
ノズル取付口R1/4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト