ファクトリーサプライ用品技術窓口

無給油エアモーター式工場扇 壁掛型

通常単価(税別)
97,833
税込単価
107,616
通常出荷日:1日目

【特長】・無給油エアーモーター搭載で、ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。・連続運転可能な長寿命...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • ハネ径(cm)
    45
  • JANコード
    4523606133447
  • トラスココード
    250-0475
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.4~0.6
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.33
  • 風量([[M3]]/min)
    250
  • 風量調節
    しぼりによる無段階
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    ハネ:アルミ
  • 材質2
    本体:スチール
  • コンプレッサー出力(馬力)
    3
  • 奥行(mm)
    317
  • 高さ(mm)
    610
  • 幅(mm)
    512
  • 首振り
  • シルバー
  • 設置タイプ
    壁掛け
  • エアー供給コンプレッサー出力(馬力)
    3

ご注意

  • 電気を使用しないため火気厳禁などの防爆エリアでも一部ご使用いただけます。ご使用については現場管理者様にご確認ください。

型番:

AFK-18NL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFK-18NLの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
ハネ径(cm)
45
JANコード
4523606133447
トラスココード
250-0475
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量([[M3]]/min)
0.33
風量([[M3]]/min)
250
風量調節
しぼりによる無段階
質量(g)
7000.0
材質1
ハネ:アルミ
材質2
本体:スチール
コンプレッサー出力(馬力)
3
奥行(mm)
317
高さ(mm)
610
幅(mm)
512
首振り
シルバー
設置タイプ
壁掛け
エアー供給コンプレッサー出力(馬力)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AFK-18NL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,833
( 107,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無給油エアーモーター搭載で、ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。
・連続運転可能な長寿命エアモーターを採用しています。
・動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。
・高温多湿で使用可能です。
・アルミハネが標準となっており、熱に強いです。
・壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。
・バルブをあければすぐに使用可能です。
・エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。
【用途】
・塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。
・熱中症対策に。
・特に防爆や引火の危険地域での使用に。
・空気の循環や換気に。
【材質】
・ハネ:アルミ
・本体:スチール

ご注意

  • 電気を使用しないため火気厳禁などの防爆エリアでも一部ご使用いただけます。ご使用については現場管理者様にご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油エアモーター式工場扇 壁掛型の型番AFK-18NLのページです。 型番AFK-18NLに関する仕様情報を記載しております。
無給油エアモーター式工場扇 壁掛型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油エアモーター式工場扇 壁掛型
無給油エアモーター式工場扇
アクアシステム 無給油エアモーター式工場扇 卓上型
無給油エアモーター式工場扇 キャリー付き
全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP
大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムスイデン日動工業
通常価格97,83397,83397,83397,83336,70836,220
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ工場扇---工場扇工場扇
ハネ径(cm)454545454560
JANコード4523606133447452360680053045236061344444523606800547--
トラスココード250-0475220-1387253-7613206-5359--
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.6--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト