ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コードレスラチェットレンチ(10.8V)

通常単価(税別)
37,551
税込単価
41,306

【特長】・コンパクトサイズのコードレスラチェットです。・作業箇所を照らすLED...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク (N・m)
    40
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 差し込み角 (mm)
    9.5
  • 充電時間 (min)
    90
  • 無負荷回転数 (min-1)
    240
  • JANコード
    4571165785249
  • トラスココード
    252-0883
  • 質量(g)
    920.0
  • 本体寸法(mm)
    269

型番:

SI-120R
解除
    数量:

    SI-120Rの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)
    40
    電圧(V)
    10.8
    差し込み角(mm)
    9.5
    充電時間(min)
    90
    無負荷回転数(min-1)
    240
    JANコード
    4571165785249
    トラスココード
    252-0883
    質量(g)
    920.0
    本体寸法(mm)
    269

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SI-120R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,551
    ( 41,306 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトサイズのコードレスラチェットです。
    ・作業箇所を照らすLEDライト付きです。
    【用途】
    ・小径ボルト、ナットの脱着作業用。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コードレスラチェットレンチ(10.8V)の型番SI-120Rのページです。 型番SI-120Rに関する仕様情報を記載しております。
    コードレスラチェットレンチ(10.8V)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コードレスラチェットレンチ(10.8V)
    バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC
    コードレスラチェットレンチ/コードレスロングラチェットレンチ
    18V充電コードレスインパクトレンチ
    充電式インパクトレンチ(18V)
    充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)
    メーカー信濃機販ボッシュTONEベッセル空研東空販売
    通常価格37,55135,64255,814 -102,095105,494108,500
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目1日目
    商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)4011562500580280
    電圧(V)10.8DC10.814.4181818
    差し込み角(mm)9.59.59.5--12.7
    充電時間(min)90約23(空→70%ターボ充電)/約45(空→フル充電)60706025
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました