17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958

通常単価(税別)
296,478
税込単価
326,126
通常出荷日:18日目

【特長】・ゴミ、吸い殻、飲み残しの水分などが分別して回収可能です【材質】・本体:スチール・天板:PC、...

詳細を確認

型番:

AA958
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AA958の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
もえるゴミ(100L)、プラスチックゴミ(26L)、氷・飲み残し(22L)
用途
ゴミ箱
タイプ
禁煙
奥行(mm)
650
間口(mm)
840
高さ(mm)
1030
グレー
質量(g)
45000.0
トラスココード
148-8604
材質1
本体:スチール、天板:PC、ABS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
AA958
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296,478
( 326,126 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミ、吸い殻、飲み残しの水分などが分別して回収可能です
【材質】
・本体:スチール
・天板:PC、ABS

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958の型番AA958のページです。 型番AA958に関する仕様情報を記載しております。
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958
Xカート ワイドタイプ 1881750
Xカート ダブルタイプ 1881781
Xカート シングルタイプ 1881749
ジャンボ分別ペール PRF1000
分別ストッカー W220C(ベージュ)
メーカー河淳ラバーメイドラバーメイドラバーメイドカイスイマレンRichell
通常価格296,47833,59441,50828,651117,2198,000
通常出荷日18日目5日目8日目5日目5日目8日目
商品タイプゴミ箱ダストワゴンダストワゴンダストワゴンゴミ箱ゴミ箱
容量(L)もえるゴミ(100L)、プラスチックゴミ(26L)、氷・飲み残し(22L)3003001501000220
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱屋外用屋外用
タイプ禁煙-----
奥行(mm)650-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト