ファクトリーサプライ用品技術窓口

モルタルミキサー モルミニII

通常単価(税別)
294,655238,641
税込単価
324,121262,505
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・SUS430のドラムを採用し、サビにくくモルタルなどの付着が少なくなりました。・家庭用100...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ミキサー
  • 回転数 (rpm)
    38/32(50/60Hz)
  • 容量 (L)
    60
  • 電源 (V)
    100
  • ドラム口径(mm)
    600
  • 出力(kW)
    0.4
  • 深さ(mm)
    340
  • 全高(mm)
    810
  • 全幅(mm)
    690
  • 電源コード(m)
    5
  • 質量(g)
    60000.0
  • トラスココード
    363-1742
  • 材質1
    ドラム側面:ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    その他:スチール
  • 全長(mm)
    700

ご注意

  • 底板の材質はスチールです。

型番:

TMM2L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMM2Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
ミキサー
回転数(rpm)
38/32(50/60Hz)
容量(L)
60
電源(V)
100
ドラム口径(mm)
600
出力(kW)
0.4
深さ(mm)
340
全高(mm)
810
全幅(mm)
690
電源コード(m)
5
質量(g)
60000.0
トラスココード
363-1742
材質1
ドラム側面:ステンレス(SUS430)
材質2
その他:スチール
全長(mm)
700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMM2L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294,655238,641
( 262,505 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS430のドラムを採用し、サビにくくモルタルなどの付着が少なくなりました。
・家庭用100V電源で使用できます。
・完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。
【用途】
・モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
【材質】
・ドラム側面:ステンレス(SUS430)
・その他:スチール

ご注意

  • 底板の材質はスチールです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モルタルミキサー モルミニIIの型番TMM2Lのページです。 型番TMM2Lに関する仕様情報を記載しております。
モルタルミキサー モルミニIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタルミキサー モルミニII
モルタルミキサー
オートミキサー
ミニミキサー N-40M-1
試験管ミキサー MF-71
試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))
メーカートンボ工業トンボ工業アズワン東京硝子器械東京硝子器械柴田科学
通常価格294,655362,10493,36129,38043,07335,433
通常出荷日8日目8日目1日目3日目2日目1日目
商品タイプミキサーミキサーミキサーミキサーミキサーミキサー
回転数(rpm)38/32(50/60Hz)38/32(50/60Hz)3000/3600(50/60Hz)2850500~2600 350~2500(無負荷時)
容量(L)601000.2---
電源(V)100100100100100100
ドラム口径(mm)600770----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト