17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアチッパ(防振型)

通常単価(税別)
143,618
税込単価
157,980
通常出荷日:1日目

【特長】・身体に優しい防振チッパです。・従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 全長(mm)
    402
  • ホース取付口
    Rc3/8
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.6
  • 無負荷打撃数(min[[の-1乗]])
    2000
  • 使用空気圧力(MPa)統合
    0.6
  • 質量(g)
    6900.0

ご注意

  • 先端工具は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

仕様

最小発注数量
376-6041
チゼル差し込み口形状:角込
1個
376-6042
チゼル差し込み口形状:丸込
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,618
( 157,980 )
1日目
143,618
( 157,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・身体に優しい防振チッパです。
・従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
【用途】
・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。

ご注意

  • 先端工具は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアチッパ(防振型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアチッパ(防振型)
エアフラックスハンマー(超小型)
汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)
汎用型空気配管 メネジ取り付け用カプラ(PM型)
汎用型空気配管 オネジ取り付け用カプラ(SFF型/平行ネジ対応)
汎用型空気配管 オネジ取り付け用カプラ(PFF型/平行ネジ対応)
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業H&HH&HH&HH&H
通常価格143,61825,0001,3966751,346730
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目5日目在庫品1日目
種類その他関連用品その他関連用品カプラカプラカプラカプラ
全長(mm)402162----
ホース取付口Rc3/8Rc1/4----
空気消費量([[M3]]/min)0.60.11----
無負荷打撃数(min[[の-1乗]])20006000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング