17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアフラックスハンマー(超小型)

通常単価(税別)
25,000
税込単価
27,500
通常出荷日:1日目

【特長】・小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能【用途】・溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • トラスココード
    390-4663
  • 全長(mm)
    162
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 使用空気圧(MPa)
    0.6
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.11
  • 無負荷打撃数(min[[の-1乗]])
    6000
  • 質量(g)
    570.0

型番:

NFB-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NFB-00の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
トラスココード
390-4663
全長(mm)
162
ホース取付口
Rc1/4
使用空気圧(MPa)
0.6
空気消費量([[M3]]/min)
0.11
無負荷打撃数(min[[の-1乗]])
6000
質量(g)
570.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NFB-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
【用途】
・溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに。
・木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアフラックスハンマー(超小型)の型番NFB-00のページです。 型番NFB-00に関する仕様情報を記載しております。
エアフラックスハンマー(超小型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフラックスハンマー(超小型)
エアチッパ(防振型)
不二 小型アングルグラインダ
SP 超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)
SP 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)
自動巻きエアーリール リーレックス エアーS
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業不二空機エス・ピー・エアーエス・ピー・エアー中発販売
通常価格25,000155,00036,40722,89627,86227,052 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリール
トラスココード390-4663-----
全長(mm)162402----
ホース取付口Rc1/4Rc3/8----
使用空気圧(MPa)0.6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト